Tytuł

ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 1x18 DRZWI BIAŁE

REF

401646

Zdjęcie produktu

ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 1X18 DRZWI BIAŁE

Cena bez VAT

297,9 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

XL3 125 - rozdzielnice naścienne o szerokości 18 modułów w rzędzie
Rozdzielnice od 18 do 72 modułów
  • Stopień ochrony: IP40 - IK09 z drzwiami, IP30 - IK08 bez drzwi
  • Druga klasa ochronności
  • Materiał samogasnący: odporność na żar: 750 °C
  • Zgodność z normami: IEC 60439-3 i IEC 60670-24

Parametry produktu

Rozdzielnice naścienne XL3 125
  • Ilość modułów w rzędzie: 18
  • Kolor biały RAL 9003
  • Rozdzielnice w pełni odwracalne - konstrukcja wsporcza, drzwi oraz osłony
  • Wyposażenie:
    - drzwi (przezroczyste lub białe w zależności od typu),
    - wyjmowana konstrukcja wsporcza z możliwością uchylania z zamontowanymi wspornikami,
    - płyta przepustów kablowych (górna i dolna), demontowana bez użycia narzędzi,
    - osłony mocowane przez 1/4 obrotu wkręta, zdejmowane pojedynczo,
    - listwy przyłączeniowe IP2x N+PE,
    - pasek zaślepek 5-modułowych z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu,
    - naklejki samoprzylepne do opisywania obwodów
  • Rozstaw wsporników: 150 mm
  • Wsporniki można zamontować w 2 pozycjach (co daje możliwość zamontowania zarówno aparatów modułowych, jak i DPX3). Można demontować je pojedynczo, bez konieczności uzywania narzędzi. Rozdzielnicę można wyposażyć w osłony pełne i płyty perforowane do montażu urządzeń modułowych (2, 3 lub 4 rzędy)
  • Wymiary (W x S x G): 300 x 450 x 150 mm
  • Ilość rzędów: 1
  • Ilość modułów: 18
  • Drzwi w kolorze białym

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2019 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook