Tytuł

PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 1-2 PR63 63 A 4P

REF

027488

Zdjęcie produktu

PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 1-2 PR63 63 A 4P

Cena bez VAT

785,86 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Montaż na drzwiach przy pomocy śrub
  • Do wyboru i zmiany stanu obwodu, z którym jest połączony. Dźwignia wyboru okresla stan urządzenia
  • Styki z podwójną przerwą izolacyjną, otwierane z wyprzedzeniem
  • Dźwignia wyboru: czarno-szara. Tabliczka w kolorze aluminium z opisem
  • Zgodność z normą PN-EN 60947-3
  • IP40 część frontowa (dźwignia wyboru)
  • IP2X część wewnętrzna (z wyjątkiem PR 40 i PR 63)

Parametry produktu

Funkcja: przełączanie
Bez pozycji wyłącz
  • Liczba biegunów: 4
  • Seria: PR 63
  • Prąd AC 21: 63 A
  • Liczba styków: 8

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook