nowość
Tytuł

PRZEDŁUŻACZ PIONOWY 4X2P+Z+2XUSB+ŁADOWARKA INDUKCYJNA - 2,0M

REF

50398

Zdjęcie produktu

PRZEDŁUŻACZ PIONOWY 4X2P+Z+2XUSB+ŁADOWARKA INDUKCYJNA - 2,0M

Cena bez VAT

270,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Przedłużacze komfort i bezpieczeństwo
Przedłużacz pionowy z gniazdami 2P+Z, ładowarką indukcyjną i USB

Parametry produktu

Przedłużacz pionowy "wieża" z ładowarką indukcyjną
Wyposażony w:
  • 4 gniazda 2P+Z (16A, maks. 3500 W przy 230 V~)
  • 2 gniazda zasilające USB (maks. 2400 mA razem)
  • 1 ładowarkę indukcyjną (1000 mA standard QI)
  • ochronnik Uc = 250 V, Uoc = 4 kV i Up = 1 kV
  • przewód 2 m (3x1,5mm2)
Podstawa z możliwością mocowania do podłoża (np. blat)
Obrotowy korpus z 4 gniazdami 2P+Z
Kolor: aluminium / czarny

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook