Tytuł

PŁYTA MONTAŻOWA PERFOROWANA XL3 125

REF

401853

Zdjęcie produktu

PŁYTA MONTAŻOWA PERFOROWANA XL3 125

Cena bez VAT

76,37 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

XL3 125 - rozdzielnice naścienne o szerokości 18 modułów w rzędzie
Rozdzielnice od 18 do 72 modułów
  • Stopień ochrony: IP40 - IK09 z drzwiami, IP30 - IK08 bez drzwi
  • Druga klasa ochronności
  • Materiał samogasnący: odporność na żar: 750 °C
  • Zgodność z normami: IEC 60439-3 i IEC 60670-24

Parametry produktu

Płyta montażowa, perforowana
  • Do rozdzielnic XL3 125 18-modułowych
  • Można jej używać zamiast wspornika TH 35, aby zamontować aparaty niemodułowe

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook