nowość
Tytuł

Panel zewnętrzny n/t audio Linia 3000

REF

343071

Zdjęcie produktu

Panel zewnętrzny n/t audio Linia 3000

Cena bez VAT

503 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Wideodomofony i domofony
Panele zewnętrzne Linia 3000

Parametry produktu

  • Panel natynkowy do systemu 2-przewodowego. Możliwość skonfigurowania do instalacji jedno- lub dwurodzinnej. 
  • Pozwala na otwarcie zamka podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ i S- (18V 4A impuls, 250 mA podtrzymanie, maks. 30Ω). 
  • Podświetlenie plakietki opisowej przycisków białą LED.
  • Sygnalizacja połączenia i otwarcia zamka dedykowanymi LED.
  • Przy montażu natynkowym może być wyposażony w dodatkowy daszek nr ref. 343051. 
  • Może być montowany podtynkowo w puszce 350020 z wykorzystaniem akcesorium 343061.
  • Stopień ochrony IP54. Wytrzymałość IK10.
  • Temperatura pracy: od -25ºC do +70ºC
  • Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 190 x 100 x 26.

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook