Tytuł

OZNACZNIK CAB3 4 - 6 CYFRA 2 CZERWONA (x800)

REF

038232

Zdjęcie produktu

OZNACZNIK CAB3 4 - 6   CYFRA 2 CZERWONA (X800)

Cena bez VAT

286,99 ZŁ / KP.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

CAB 3™ system oznaczników przewodów oraz złaczek Viking 3

Parametry produktu

Oznaczniki przewodów o przekrojach od 1,5 do 2,5 mm2 oraz od 4,0 do 6,0 mm2
  • Pakowanie:
    • do 0,5 mm2: paski po 25 oznaczników
    • od 0,5 mm? do 2,5 mm2: paski po 30 oznaczników
    • Powyżej 2,5 mm2: paski po 20 oznaczników
    • Cena za oznacznik
Cyfry: międzynarodowy kod barwny
  • 2 - Czerwony
  • Do przewodów o przekrojach: 4,0 do 6,0 mm2

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook