Tytuł

OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA CZERWONA 230 V, 2R/Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE

REF

022991

Zdjęcie produktu

OSMOZ KORPUS KOMPLETNY, GŁÓWKA PODŚWIETLANA CZERWONA 230 V, 2R/Z + UCHWYT POTRÓJNY ZACISKI ŚRUBOWE

Cena bez VAT

122 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Osmoz
Korpusy kompletne
  • Korpus kompletny: blok styków (blok z diodą LED) + uchwyt
  • Stopień ochrony IP 20
  • Zgodność z normą IEC 60947-5-1

Parametry produktu

Korpusy kompletne do główek z podświetlaniem
  • Zaciski śrubowe
  • Korpusy z uchwytem potrójnym
  • Rodzaj styków: 2 styki zwierne(NO)+ 1 styk rozwierny (NC)
  • Kolor diody: czerwona 230V~

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook