Tytuł

OSMOZ GŁÓWKA PODWÓJNA ZIELONA - PŁASKA, CZERWONA - WYPUKŁA, IP66, Z PODŚWIETLENIEM

REF

024073

Zdjęcie produktu

OSMOZ GŁÓWKA PODWÓJNA ZIELONA - PŁASKA. CZERWONA - WYPUKŁA. IP66. Z PODŚWIETLENIEM

Cena bez VAT

75,6 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Osmoz
Główki przycisków podświetlane
  • Z chromowanym pierścieniem (główki podświetlane)
  • Stopień ochrony IP66
  • IP67 dla nr ref. 0240 76
  • Zgodność z normą IEC 60947-5-1

Parametry produktu

Główki przycisków podwójnych podświetlane
Czerwona ozn."0", zielona ozn. "1"
  • Płaska - zielona / wypukła - czerwona IP66

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook