Tytuł

OSŁONA KOŃCOWA ZŁĄCZEK SPRĘŻYNOWYCH 1WEJŚCIE/1WYJŚCIA

REF

037586

Zdjęcie produktu

OSŁONA KOŃCOWA ZŁĄCZEK SPRĘŻYNOWYCH 1WEJŚCIE/1WYJŚCIA

Cena bez VAT

2,24 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Akcesoria do złączek Viking™ 3

Parametry produktu

Osłony końcowe
  • Kolor szary

Do złączek sprężynowych o szerokości 5 mm
  • Rozszerza złączkę do 6 mm, do przewodów z końcówkami tulejkowymi 4 mm2
  • 1 wejście / 1 wyjście

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook