Tytuł

OBUDOWA ATLANTIC INOX 500X400X200

REF

035202

Zdjęcie produktu

SZAFA ATLANTIC INOX 500 X 400 X 200

Cena bez VAT

3042,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Obudowy ze stali nierdzewnej Atlantic Inox
  • Stopień ochrony IP 66 zgodnie z IEC/EN 60529.
  • Wytrzymałość mechaniczna IK 10 zgodnie z IEC/EN 62262
  • Drzwi pełne lub przeszklone
  • Materiał: stal nierdzewna 304 L (316 L na zamówienie) szczotkowana
  • Drzwi z zaokrąglonymi krawędziami
  • Zamek typu „double bar”. Górne i dolne okapy ochronne
  • Możliwość odwracania obudowy
  • Opcjonalna regulacja głębokości płaszczyzny montażu dla obudów o wymiarach od 600 x 400 x 250, przy pomocy profili o nr ref. 0367 43/44/45
  • Wysoka odporność na korozję i trudne warunki środowiskowe
  • Kompatybilne ze wszystkimi akcesoriami dedykowanymi dla Atlantic i Atlantic ze stali nierdzewnej
  • Akceptacje: cULus: typ 4x (typ 12 dla obudów z drzwiami podwójnymi). Bureau Véritas, LCIE N--80257-575296

Parametry produktu

Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Wersja pionowa
  • Drzwi pełne, pojedyncze
  • Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.):
    • 500 x 400 x 200 mm

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook