Tytuł

OBUDOWA ATLANTIC 500X400X200 SZK

REF

036928

Zdjęcie produktu

OBUDOWA ATLANTIC 500X400X200 SZK

Cena bez VAT

942,84 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Obudowy metalowe Atlantic 66
  • IP 66 lub IP 55 (obudowy z 2 drzwiami), zgodnie z IEC/EN 60529
  • IK 10 zgodnie z IEC/EN 62262
  • Dostarczane płytą montażową pełną i płytą przepustów kablowych
  • Wyposażone w jeden zamek typu 'double bar' (wymiary do 500 x 500 x 250 mm) lub dwa zamki typu 'double bar' (wymiary od 600 x 400 x 150 mm)
  • Możliwość wyposażenia w płytę Cabstop
  • Możliwość wyposażenia w płyty perforowane Lina 12,5 oraz Lina 25, profile montażowe, szyny TH 35 lub zestaw do montażu aparatury modułowej
  • Pokrycie poliestrowe o grubości 80 μm

Parametry produktu

Obudowy metalowe uniwersalne
  • Drzwi odwracalne przeszklone
  • Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.): 500 x 400 x 200

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook