Tytuł

MYHOME ZIGBEE - Łącznik pojedynczy 2500 W

REF

067233

Zdjęcie produktu

MYHOME ZIGBEE -  ŁĄCZNIK POJEDYNCZY 2500 W

Cena bez VAT

389,8 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Zarządzanie indywidualne w technologii ZigBee® Céliane
  • Urządzenia mogą współpracować z łacznikami scenariuszy, sterowaniem centralnym, czujnikami

Parametry produktu

Łącznik pojedynczy radiowy
  • 2500 W
  • Z przewodem N
  • Do wyposażenia w uchwyt
  • Montaż w puszkach o gł. 40 mm

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook