nowość
Tytuł

MOSAIC Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 V DC, 1000 mA - wersja do montażu na ścianie

REF

077599

Zdjęcie produktu

MOSAIC Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 V DC, 1000 mA - wersja do montażu na ścianie

Cena bez VAT

376,06 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Ładowarki indukcyjne

  • Ładowarka indukcyjna do montażu na ścianie
  • Przeznaczona do ładowania smartfonów z funkcją ładowania indukcyjnego
  • Standard QI

Parametry produktu

Ładowarka indukcyjna

Ładowarka 1000 mA przeznaczona do ładowania smartfona wyposażonego w funkcję ładowania indukcyjnego.

  • Do zamontowania pionowo na ścianie
  • Dwie anteny umożliwiające szybkie parowanie i ładowania smartfona
  • Powierzchnia wykończona materiałem antypoślizgowym
  • IK 08 - IP 66 - Klasa II TBTS
  • Zużycie energii podczas czuwania  
  • Ładowanie do 80 % pojemności poniżej 2 godzin
  • Ładowanie do 100 % pojemności poniżej 2 godzin i 45 minut
  • Standardy i dopuszczenia: EN 62479, ICNIRP
  • Mechanizm dostarczany razem z plakietką

Obejrzyj film o produkcie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook