Tytuł

MODUŁ PANELOWY SWITCH 1FO/6CU

REF

033505

Zdjęcie produktu

LCS KONWERTER FO CU 100 MB

Cena bez VAT

1580 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

System okablowania LCS2
produkty dodatkowe dla systemu LCS
2 kat. 6a, 6 i 5e

Parametry produktu

Switche Ethernet 100 Mbps
  • Do montażu w panelu krosowym
  • Zgodne z normami IEEE 802-3, EN 500 81-1 i EN 500 82-1 (zgodne z wymaganiami EMC)
Moduł switch do paneli krosowych
  • Do montażu w na zatrzaski bezpośrednio w panelach krosowych
  • 6 portów RJ45 + 1 port optyczny LC z portem do kaskadowania 100 base FX typu LC z przodu
  • W komplecie zasilacz z transformatorem

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2019 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook