Tytuł

LCS Szafka 16U 600X580 stała

REF

046208

Zdjęcie produktu

Cena bez VAT

2931,64 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

System okablowania Legrand LCS2
szafki i akcesoria 19' LCS
2
  • IP20-IK08
  • Uchylne ściany boczne, odblokowywane od wewnątrz bez użycia narzędzi
  • Szklane, przekładane zaokrąglone przednie drzwi ozdobione nadrukiem ; zamek na klucz 2433A
  • Dostarczane z 2 wspornikami 19' z regulacją głębokości
  • Dostarczane z zestawem uziemniającym
  • Kratki do naturalnej wentylacji z dołu i z góry szafki. W górnej części możliwy montaż wentylatora
  • Kolor: szary 'grafit', RAL 7016

Parametry produktu

Szafki naścienne stałe 19' LCS2
  • Łatwiejsze prowadzenie kabli: możliwość mocowania pierścieni spinających kable
    nr ref. 0465 41/42 i opasek kablowych
  • Wejścia kablowe kompatybilne z DLP na dole i na górze szafki, elastyczne z możliwością
    tworzenia wiązek kabli przy pomocy opasek kablowych
  • Nacięte wejście kablowe z tyłu
Szafki o głębokości 580 mm
  • Rozmiar: 16 U
  • Szerokość: 600 mm
  • Wysokość: 800 mm
  • Dopuszczalne obciążenie: 48 kg

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook