Tytuł

LCS Szafka 12U 600X600 uchylna

REF

046212

Zdjęcie produktu

Cena bez VAT

2874 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

System okablowania Legrand LCS2
szafki i akcesoria 19' LCS
2
  • IP20-IK08
  • Uchylne ściany boczne, odblokowywane od wewnątrz bez użycia narzędzi
  • Szklane, przekładane zaokrąglone przednie drzwi ozdobione nadrukiem ; zamek na klucz 2433A
  • Dostarczane z 2 wspornikami 19' z regulacją głębokości
  • Dostarczane z zestawem uziemniającym
  • Kratki do naturalnej wentylacji z dołu i z góry szafki. W górnej części możliwy montaż wentylatora
  • Kolor: szary 'grafit', RAL 7016

Parametry produktu

Szafki naścienne uchylne 19' LCS2
  • Szafka składa się z :
    - podstawy (mocowana do ściany)
    - części uchylnej pozwalającej na swobodny dostęp z tyłu szafki, co ułatwia instalację i prace serwisowe
  • Kierunek odchylenia do wyboru (prawy / lewy)
  • Pełna płyta wejścia kablowego z dołu i u góry
  • Możliwy montaż wejścia ze szczotką nr ref. 0462 55
Głębokość szafki 600 mm
  • Rozmiar: 12 U
  • Szerokość: 600 mm
  • Wysokość: 600 mm
  • Dopuszczalne obciążenie: 36 kg

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook