Tytuł

LCS Szafka 10'6U 315X300 stała

REF

046220

Zdjęcie produktu

LCS SZAFKA 10'6U 315X300 STAŁA

Cena bez VAT

941,61 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

System okablowania Legrand LCS2
szafki 10' LCS
2 dla małych instalacji

Parametry produktu

Szafki 10' LCS2
  • Szafa kompaktowa przeznaczona dla małych obiektów
  • Obsługa instalacji do 36 gniazdek RJ 45
  • IP 20 - IK08
  • Wyposażona w
    - 1 przekładane zaokrąglone drzwi z bezpiecznego szkła
    - 2 ściany boczne demontowane od wewnątrz
    - zamek z kluczem 2433A
    - 2 wsporniki z regulacją głębokości
    - górne i dolne wejścia kablowe kompatybilne z systemem kanałów kablowych DLP
    - nacięte wejścia kablowe z tyłu
    - perforację z góry i z dołu do naturalnej wentylacji
  • Kolor szary 'grafit', RAL 7016
Szafka o głębokości 300 mm
  • Rozmiar: 6 U
  • Szerokość: 314 mm
  • Wysokość: 352 mm
  • Dopuszczalne obciążenie: 12 kg

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook