Tytuł

LCS Punkt konsolidacyjny niewyposażony

REF

033540

Zdjęcie produktu

LCS PUNKT KONSOLIDACYJNY NIEWYPOSAŻONY

Cena bez VAT

284,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

System okablowania LCS2
kategoria 6a

Parametry produktu

Punkty konsolidacyjne
  • Do dystrybucji okablowania w strefach
  • Obsługuje do 12 gniazd RJ 45
  • Umożliwiają centralizację okablowania, gwarantują elastyczność i łatwą adaptację do dowolnej instalacji
  • Do instalacji na suficie podwieszanym i pod podłogą techniczną
  • Za pomocą kabli krosowych można podłączać użytkowników końcowych
  • Można je wyposażyć w moduł switch nr ref. 0335 02 lub moduł zasilacza PoE nr ref. 0335 01 lub moduł 6 złączy nr ref. 0335 76
  • Zgodny z normami EN 50-174,2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-2 i EIA/TIA 568
  • Kable krosowe EIA/TIA568
  • Dane techniczne :
    - obudowa PC -poliwęglan
    - podstawa PP - polipropylen
    - kolor szary RAL 7035
    - wytrzymałość mocowania modułów panelowych w obudowie: 100 N
    - mocowanie kabli do wspornika opaskami Colring
Punkt konsolidacyjny, niewyposażony
  • Do montażu modułów panelowych LCS? RJ 45 kat. 6a, kat. 6 i kat. 5e, akcesoriów światłowodowych lub zaślepek

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.