Tytuł

LCS Punkt konsolidacyjny 12XRJ45 KAT6 FTP

REF

033545

Zdjęcie produktu

LCS PUNKT KONSOLIDACYJNY 12XRJ45 KAT6 FTP

Cena bez VAT

589 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

System okablowania LCS2
kategoria 6a

Parametry produktu

Punkty konsolidacyjne
  • Do dystrybucji okablowania w strefach
  • Obsługuje do 12 gniazd RJ 45
  • Umożliwiają centralizację okablowania, gwarantują elastyczność i łatwą adaptację do dowolnej instalacji
  • Do instalacji na suficie podwieszanym i pod podłogą techniczną
  • Podłączenie do gniazd RJ45 za pomocą kabla z wolnym końcem lub do gniazd Mosaic RJ 45 przelotowych za pomocą kabla RJ45/RJ45
  • IP21 - IK07
  • Można je wyposażyć w moduł switch nr ref. 0335 02 lub moduł zasilacza PoE nr ref. 0335 01 lub moduł 6 złączy nr ref. 0335 76
  • Zgodny z normami EN 50-174,2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-2 i EIA/TIA 568
  • Kable krosowe EIA/TIA568
  • Dane techniczne :
    - obudowa PC -poliwęglan
    - podstawa PP - polipropylen
    - kolor szary RAL 7035
    - wytrzymałość mocowania modułów panelowych w obudowie: 100 N
    - mocowanie kabli do wspornika opaskami Colring
Punkt konsolidacyjny kat. 6
  • Wyposażone w 2 moduły panelowe LCS? 6 x RJ45 kat.6 i zaślepki RJ45
  • Dostarczane z opaskami kablowymi Colring
  • FTP

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook