Tytuł

LCS Panel 1U 24xRJ45 kat. 6 UTP przelotowy

REF

033589

Zdjęcie produktu

LCS PANEL 1U 24XRJ45 KAT. 6 UTP PRZELOTOWY
Produkt wycofany

Charakterystyka ogólna

System okablowania LCS2
kategoria 6 - panele krosowe, moduły panelowe

Parametry produktu

Panele krosowe kat. 6 - 24 x RJ 45
  • Dostarczane w wersji do szybkiego montażu we wszystkich szafach i szafkach LCS2
  • Panele zapewniają automatyczne uziemnienie każdego złącza
  • Wyposażone w organizer kablowy tylny, który podtrzymuje kable w czasie prac serwisowych
  • Wyposażone w 4 moduły po 6 portów LCS2 RJ 45 kat. 6 terminowane beznarzędziowo
  • Z oznakowaniem 568 A/B
  • Dostarczane z kolorowymi etykietkami ponumerowanymi od 1 do 24
  • Zgodne z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-1 i EIA/TIA 568
  • Panel 19' - 1 U
  • Panel UTP przelotowy - 24 porty RJ 45

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2019 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook