Tytuł

LCS Panel 1 U 24xRJ 45 kat. 6A UTP - 8 styków

REF

033584

Zdjęcie produktu

LCS PANEL 1 U 24XRJ 45 KAT. 6A UTP - 8 STYKÓW

Cena bez VAT

841,98 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

System okablowania Legrand LCS2
kategoria 6A - panele krosowe, moduły panelowe

Parametry produktu

Panele krosowe kat. 6A - 24 x RJ 45
  • Panele wyposażone do szybkiego mocowania
  • Do montażu we wszystkich szafach i szafkach wiszących
  • Panele zapewniają automatyczne uziemienie każdego złącza
  • Wyposażone w organizer kablowy tylny, który podtrzymuje kable w czasie prac serwisowych
  • Wyposażone w 4 moduły po 6 portów LCS2 RJ 45 kat. 6A do szybkiego podłączania beznarzędziowego
  • Z oznakowaniem 568 A/B
  • Dostarczane z kolorowymi etykietami
  • Zgodne z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-1 i EIA/TIA 568 B2.10
  • Panel 19' - 1U
    • Panel UTP - 8 styków

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2019 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook