Tytuł

LCS Linkeo 19" półka stała wys. 2U szer. 200 mm

REF

646501

Zdjęcie produktu

LCS LINKEO 19 CALI  PÓŁKA STAŁA WYS. 2U SZER. 200 MM

Cena bez VAT

153,79 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Półka stała LINKEO
  • Głębokość półki 200 mm
  • Wysokość 2U
  • Do szaf o głębokości 400 mm i 600 mm
  • Waga netto: 1,5 kg

Parametry produktu

System okablowania Legrand LCS2
szafy Linkeo 19" LCS2
Półka stała LINKEO
  • Przykręcane do 2 wsporników 19"
  • Wysokość 2U
  • Max obciążenie 15 kg
  • Montaż na śruby
  • Kolor: Czarny RAL 9005

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook