Tytuł

LCS KABEL TRANSMISYJNY U/UTP KAT. 6A LS0H 500M

REF

032787

Zdjęcie produktu

LCS KABEL KAT. 6A U_UTP LS0H 500M

Cena bez VAT

5,86 ZŁ / MB.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Systemy okablowania Legrand LCS2
kategoria 6A - kable transmisyjne i krosowe
  • Czteroparowa skrętka 100 Ω zgodna z normą ISO 11801 (edycja 2.0) oraz
    EN 50173-1 i EIA/TIA 568 B.2.10
  • Kod kolorów zgodny z EIA/TIA

Parametry produktu

Kable transmisyjne kat. 6A
U/UTP - 4 pary
  • Maksymalna częstotliwość 500 MHz
  • Długość 500 m
  • Dostarczany na szpulach. Ciężar 25 kg

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook