Tytuł

LCS Kabel krosowy U/UTP kat. 5e RJ 45/strip 8M

REF

051790

Zdjęcie produktu

LCS KABEL KROSOWY U_UTP KAT. 5E RJ 45 STRIP 8M

Cena bez VAT

63,07 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Systemy okablowania Legrand LCS2
kategoria 5e - punkty konsolidacyjne i kable krosowe

Parametry produktu

Kable krosowe kat. 5e - RJ 45/stripowany AWG 24
U/UTP nieekranowane
  • Do zaciskowego montażu w punktach konsolidacyjnych i gniazdach RJ 45 za pomocą złączy LCS2
  • Kable stripowane fabrycznie, gotowe do montażu
  • Spełniają wymagania norm ISO/IEC 11801 edycja 2.0, EN 50173-1 oraz TIA/EIA 568
  • Kolor szary RAL 7035
  • Długość 8 m

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2019 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook