Tytuł

LCS Kabel krosowy F/UTP kat. 5e RJ 45/RJ 45 20M

REF

051505

Zdjęcie produktu

LCS KABEL KROSOWY F_UTP KAT. 5E RJ 45 RJ 45 20M

Cena bez VAT

140,72 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Systemy okablowania Legrand LCS2
kategoria 5e - punkty konsolidacyjne i kable krosowe

Parametry produktu

Kable krosowe kat. 5e - RJ 45/RJ 45
F/UTP nieekranowane
  • Do bezpośredniego podłączenia przez wtyczkę 'męską' RJ 45 do punktu konsolidacyjnego oraz gniazda RJ 45 z miedzianym przepustem, aby zapewnić:
    - bezpieczeństwo połączenia
    - szybkość i niezawodność połączenia
  • Kolor niebieski RAL 5015
  • Długość 20 m

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook