Tytuł

Kabel krosowy RJ45 - RJ45, FTP, kat. 6, długość 0,2 m

REF

413047

Zdjęcie produktu

KABEL KROSOWY RJ45 - RJ45. FTP. KAT. 6. DŁUGOŚĆ 0.2 M

Cena bez VAT

17,66 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Sieci multimedialne - system modułowy na szynę TH 35
  • Multimedialny system modułowy, który zmieści się w rozdzielnicy modułowej (łatwe podłączenie i instalacja)
  • Okablowanie strukturalne (skrętka UTP) - do sieci telefonicznej, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz domowej sieci teleinformatycznej
  • Okablowanie kablem koncentrycznym do infrastruktury telewizji satelitarnej, kablowej, analogowych i cyfrowych sygnałów telewizji naziemnej w domu
  • Kolor szary RAL 7035

Parametry produktu

Kable krosowe RJ45 kat. 6
Kabel krosowy RJ45 - RJ45, FTP
  • Długość 0,2

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook