nowość
Tytuł

INDUKCYJNA STACJA ŁADUJĄCA 5 V - 1000 mA + USB 5 V - 2400 mA

REF

753114

Zdjęcie produktu

Cena bez VAT

305,33 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Ładowarki USB i indukcyjne

  • Mechanizm wraz z plakietką
  • Do wyposażenia w ramki Valeny Life zgodnie z tabelą doboru

Parametry produktu

Indukcyjna stacja ładująca

Umożliwia szybkie ładowanie smartfona przystosowanego do ładowania indukcyjnego.

  • Wyposażona w 2 anteny umożliwiające natychmiastowe sparowanie ze smatfonem
  • Powierzchnia uchwytu 50 x 80 mm wykończona materiałem antypoślizgowym
  • Kąt nachylenia stacji 10o
  • Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 80 % pojemności
  • Czas indukcyjnego ładowania do 100 % pojemności
  • Kolor metaliczno - antracytowy

Stacja spełnia wymagania norm WPC QI, EN 62479 oraz norm ochrony ludzi przed polem elektromagnetycznym (repozytorium INCNIRP).
Nie interferuje z innymi rodzajami transmisji bezprzewodowych (ZigBee, TNT, 4G GSM).

Obejrzyj film o produkcie

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook