Tytuł

HX³ IS podstawa montażowa, przewodowa HX³ do aparatów modułowych, 1 mod/bieg L1, 1 bieg

REF

404524

Zdjęcie produktu

HX3 IS PODSTAWA MONTAŻOWA. PRZEWODOWA HX3 DO APARATÓW MODUŁOWYCH. 1 MOD BIEG  L1. 1 BIEG

Cena bez VAT

91,9 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

HX3 IS  'optymalny' rozdział energii w rzędzie do 400 A
w rozdzielnicach XL3 4000

Parametry produktu

Podstawy montażowe HX3 do aparatów modułowych
  • Do szybkiego podłączenia aparatów modułowych do bloków rozdzielczych rzędowych HX3 IS 223 400 A
  • Podstawy zasilane są przez blok rozdzielczy
  • Podstawy 'przewodowe', 1 moduł na biegun delta In mniejsze 63 A
  • Faza L1, 1 biegun

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook