nowość
Tytuł

EMS CX³: MODUŁ POMIAROWY 1F + CEWKA ROGOWSKIEGO DO 63A

REF

414919

Zdjęcie produktu

EMS CX³: MODUŁ POMIAROWY 1F + CEWKA ROGOWSKIEGO DO 63A

Cena bez VAT

1606 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

System zarządzania energią EMS CX³

  • System do monitorowania energii w nowych lub istniejących rozdzielnicach. Umożliwia pomiar, sterowanie instalacją i sygnalizację stanu aparatów modułowych (wył. nadprądowych, wył. różnicowoprądowych, itp…) oraz aparatów mocy (wył. kompaktowych i powietrznych), lokalnie (w rozdzielnicy) lub zdalnie.
  • Komunikacja: wszystkie moduły wyposażone są w dwa typy portów komunikacyjnych: z tyłu dla szyny komunikacyjnej oraz na spodzie dla przewodów komunikacyjnych.
  • Zasilanie: za pomocą dedykowanego modułu zasilającego 500mA, 12VDC nr ref. 4149 45
  • Konfiguracja: lokalna - za pomocą mikroprzełączników DIP i/lub zdalna - za pomocą bezpłatnego oprogramowania "EMS Configurator".
  • Adresowanie: lokalne - za pomocą przełącznika obrotowego i/lub zdalne - za pomocą bezpłatnego oprogramowania "EMS Configurator".
  • Nadzór: lokalnie - za pomocą modułu wizualizacji i konfiguracji lokalnej nr ref. 4149 36 i/lub zdalnie - za pomocą oprogramowania "Energy Manager" nr ref. 4149 38/39 i/lub Serwerów sieciowych nr ref. 4149 47/48/49.
  • System EMS CX3 zgodny z normami IEC/EN 61131-2 (Sterowniki programowalne).

Parametry produktu

Moduł pomiarowy, jednofazowy z cewką Rogowskiego do 63A
  • Pomiary: energia czynna/bierna, prądy, napięcia fazowe i międzyfazowe, moc czynna/bierna/pozorna na każdą fazę i łącznie, współczynnik mocy, częstotliwość, THD, harmoniczne do 15-ej
  • Dokładność pomiaru klasa 0,5
  • Zgodny z normami IEC/EN 61557-12
  • Dostarczany z zamkniętą cewką Rogowskiego do 63A
  • Pobór mocy przy 12V DC: 0,409 W - 34,1 mA
  • Szerokość w modułach: 1

Oprogramowanie "EMS Configurator"

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook