nowość
Tytuł

ECOBATIBOX Puszka sufitowa z membraną

REF

089377

Zdjęcie produktu

Cena bez VAT

24,25 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

EcoBatibox
  • Elastyczna gumowa membrana gwarantuje dokładne uszczelnienie wejścia okablowania
  • Otwarcie wyjścia kablowego bez użycia narzędzi

Parametry produktu

Puszki oświetleniowe
  • Umożliwia zawieszenie ciężaru do 25 kg
  • Szybszy montaż puszek dzięki zawieszce nr ref. 0892 43
  • Dostarczana z kotwą i pokrywą przeciw plamom farby
  • Średnica otworu Ø67 mm
  • Głębokość: 50 mm
  • Wyposażona w 4 wejścia Ø16-20 mm
  • IP 20
  • Odporność mechaniczna IK 04
  • Tworzywo bezhalogenowe, odporne na UV

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.