Tytuł

DRZWI PRZEZROCZYSTE DO ROZDZIELNICY DRIVIA 3X13

REF

401343

Zdjęcie produktu

DRZWI PRZEZROCZYSTE DO ROZDZIELNICY DRIVIA 3X13

Cena bez VAT

108,35 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Drivia - rozdzielnice naścienne o szerokości 13 modułów w rzędzie
Pojemność od 13 do 52 modułów
Stopień ochrony: IP30 - IK05 (IP40 - IK07 z drzwiami)
Druga klasa ochronności (montaż z tylną ścianką)
Materiał samogasnący: odporność na żar 750 C
Zgodność z normami: IEC 60670-24

Parametry produktu

Drzwi do rozdzielnicy Drivia
- Drzwi odwracalne
- Możliwość wyposażenia we wkładkę z kluczem nr ref. 4013 91
- Przezroczyste
- Do rozdzielnicy Drivia 3-rzędowej (4013 21)

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook