Tytuł

DPX³ 630-1600 WYZWALACZ WZROST. 24 V AC/DC

REF

422239

Zdjęcie produktu

Cena bez VAT

373,65 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

DPX³ 630-1600
wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizujące

Parametry produktu

Wyzwalacze napięciowe (wzrostowe)
  • Umożliwiają, w momencie podania napięcia, bezzwłoczne wyłączenie aparatu
  • Dla DPX3 oraz DPX3-I 630-1600
  • Pobór mocy, pobudzenie: 300 VA (AC 50 Hz), 300 W (DC)
  • Napięcie cewki: 24 V AC/DC

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook