Tytuł

Dławik IP55, RAL 7035, PG 21

REF

096825

Zdjęcie produktu

DŁAWIK IP55. RAL 7035. PG 21

Cena bez VAT

5,29 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Dławiki z tworzywa IP55
  • Dławiki z zaciskiem mechanicznym, z uszczelką IP55
  • Część blokująca zbudowana z pasków elastycznych zapewniających solidne uchwycenie przewodu

Parametry produktu

Dławiki z tworzywa IP55, kolor szary RAL 7035
  • Zgodne z UTE C 68-300 i zaleceniami 68-311
  • PG 21
  • Średnica min. przewodu (mm): 13
  • Średnica maks. przewodu (mm): 18

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook