Tytuł

BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 125A 30MA TYP HPI

REF

410577

Zdjęcie produktu

BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 125A 30MA TYP HPI SERII DX3

Cena bez VAT

723,1 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Bloki różnicowoprądowe PR 300 serii DX3
  • Zgodne z normą EN 61009-1
  • Typ AC - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne
  • Typ A - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe
  • Typ Hpi - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe, odporny na niepożądane wyłączenia w zakłócanych środowiskach

Parametry produktu

Dwubiegunowy 230 V~
Typ Hpi
  • Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
  • Prąd znamionowy: 125 A
  • Szerokość w modułach 17,5 mm: 4
  • Montaż na wsporniku TH35
  • Montaż z prawej strony wyłącznika nadprądowego serii DX3
  • Dla wyłączników nadprądowych serii DX3 o szerokości 1,5 modułu/biegun

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook