Tytuł

BATIBOX Puszka podwójna przelotowa do karton-gipsu 50 mm

REF

080052

Zdjęcie produktu

BATIBOX PUSZKA PODWÓJNA PRZELOTOWA DO KARTON-GIPSU 50 MM

Cena bez VAT

11,31 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Program Batibox
  • Puszki do ścian karton-gips

Parametry produktu

Puszki wielokrotne
  • Puszka podwójna lub na 4/5 modułów Mosaic
  • ø otworu: 67 mm
  • Głębokość: 50 mm
  • Do montażu osprzętu na śruby lub pazurki
  • Dostarczane ze ściankami separującymi
  • Montaż poziomy lub pionowy

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook