Tytuł

AXOLUTE MYHOME - GŁOŚNIK P/T 16 OHM 12W ALUMINIUM

REF

HC4565

Zdjęcie produktu

AXOLUTE MYHOME - GŁOŚNIK P_T 16 OHM 12W ALUMINIUM

Cena bez VAT

232,13 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

My Home SCS Axolute
Dystrybucja dźwięku
Głośniki

Parametry produktu

Głośnik podtynkowy 8 Ohm - 12W (muzyczna)
Do montażu w puszce ref. 506E lub PB526
Kolor: aluminium
Wymiary: 120,5 mm (wys) x 120,5 mm (szer) x 82 mm (głęb)

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2019 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook