Tytuł

ALPIBL Blok kondensatorów typ N, 3P, 60 kVar, Icc 16 kA

REF

B6040

Zdjęcie produktu

ALPIBL Blok kondensatorów typ N, 3P, 60 kVar, Icc 16 kA

Cena bez VAT

4701,53 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

Charakterystyka ogólna

Alpibloc bloki kondensatorów do kompensacji stałej
napięcie sieci 400 V
  • Alpibloc jest kondensatorem typu Alpivar2 z wbudowanym wyłącznikiem nadprądowym, całość jest zamontowana i okablowana w obudowie IP 31 - IK 05
  • Produkt dostarczany jako zestaw gotowy do podłączenia
  • Przeznaczony jest do kompensacji w systemie stałym urządzeń elektrycznych małej i średniej mocy
  • W pewnych zastosowaniach (zdalne sterowanie itp.) wyłącznik może być zastąpiony stycznikiem z zabezpieczeniem topikowym
  • Zgodność z normą EN 60831-1 i 2

Parametry produktu

Typ standardowy N, trójfazowy
  • Napięcie znamionowe 400 V 50 Hz
  • Napięcie maks. 470 V
  • Zakłócenia harmoniczne 15% ≤ SH/ST (THDu mniejsze 2%, THDi mniejsze 5%)
  • Moc znamionowa: 60 (kvar)
  • Icc wyłącznika: 16 (kA)

Pliki do pobrania

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2019 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook