Jesteś tutaj

ŁADOWARKI INDUKCYJNE

Produkty zaprojektowane dla różnych zastosowań


 

Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do montażu na ścianie 
IP 66 - IK08

KONIEC ZMARTWIEŃ Z POWODU ROZŁADOWANEJ BATERII

Dzięki swojej budowie, zapewniającej odporność na wstrząsy i warunki atmosferyczne, ładowarka idealnie nadaje się do miejsc użyteczności publicznej, takich jak hotele, restauracje, poczekalnie, biblioteki itp. Można z niej korzystać nawet na patio lub przy basenie.

 
 
Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna w podtynkowej wersji osprzętu elektroinstalacyjnego

SWOBODNE ŁADOWANIE

Ładowanie urządzeń przenośnych nigdy nie było łatwiejsze!

Samo umieszczenie smartfona w bezprzewodowym uchwycie powoduje automatyczne rozpoczęcie ładowania.

Dzięki wbudowanemu portowi USB typ A można jednocześnie ładować tablet lub inne urządzenie przenośne. Zainstalowanie ładowarki indukcyjnej w przedpokoju lub nad blatem kuchennym sprawi, że zawsze będzie pod ręką.

 


Zawsze kiedy jej potrzebujesz,
wszędzie gdzie się znajdujesz...

Bezprzewodowe ładowarki Legrand, są zawsze tam gdzie ich potrzebujesz, zapewniają maksymalną swobodę każdego dnia, dzięki czemu możesz żyć w pełni mobilnie.

W domu i w biurze można instalować je w dowolnym miejscu, by móc ładować smartfony wyposażone w moduł ładowania indukcyjnego w standardzie QI.

Standard QI gwarantuje kompatybilność smartfonów czołowych producentów i gwarantuje najlepszą technologię bez żadnych ograniczeń.

 

Zobacz filmy:

Ładowarka do montażu w blacie
Ładowarka naścienna IP66
Ładowarka naścienna osprzętowa

 

 


Sprawdź w e-katalogu:

Ładowarki indukcyjne osprzętu Mosaic:



Ładowarka indukcyjna osprzętu Valena Allure:

Ładowarka indukcyjna osprzętu Valena Life:

Przedłużacz pionowy z ładowarką indukcyjną:


 
 
Pobierz materiały: