Wyniki wyszukiwania dla kategorii

"Aparatura modułowa i pomiarowa"

Wyszukiwarka porad technicznych

System zarządzania energią EMS CX³
W dobie cyfrowej rewolucji, rozwijających się technologii IoT (Internet of Things) oraz wzrastającego znaczenia idei poprawy Efektywności Energetycznej w budynkach, której udziałem staje się także branża elektrotechniczna, lokalny pomiar w rozdzielnicy elektrycznej coraz częściej zostaje zastępowany zdalnym, zcentralizowanym oraz inteligentnym monitoringiem całej instalacji. Rosnące zainteresowanie Certyfikacją Zielonych Budynków oraz wymagania nakładane na przedsiębiorstwa przez unijne dyrektywy odnoście audytów energetycznych i certyfikacja ISO 50001 (Systemy zarządzania energią) przyczyniają się do rozwoju rynku aparatury pomiarowej. Efektywny system zarządzania energią wymaga opomiarowania jak największej liczby odbiorników w celu łatwiejszej identyfikacji tzw.  „słabych punktów” w instalacjach, dzięki czemu łatwiej jest zaplanować działania dążące do poprawy Efektywności Energetycznej. W odpowiedzi na powyższe trendy rynkowe firma Legrand wprowadza do sprzedaży nową, innowacyjną ofertę urządzeń do pomiaru, ale także idzie krok dalej, zapewniając możliwość  stałej kontroli i sterowania instalacją w budynku, zarówno lokalnie  rozdzielnicy elektrycznej jak i zdalnie poza nią.» Więcej
Legrand-aparatura-zabezpieczająca-RX3
Do oferty Legrand włączyliśmy nowe produkty przygotowane dla budownictwa mieszkaniowego. W szczególności mowa tu o budownictwie deweloperskim, gdzie nie jest wymagane stosowanie zaawansowanych rozwiązań. Bowiem cała instalacja elektryczna opiera się zazwyczaj na podstawowych aparatach zamkniętych w praktycznych rozdzielnicach, które czynią ją w pełni funkcjonalną i bardzo ekonomiczną.» Więcej
Legrand-aparatura-zabezpieczająca-TX3-DX3
Legrand Polska wprowadza do swojej oferty kolejną generację dobrze znanej instalatorom aparatury zabezpieczającej S 300 i P 300. W artykule przedstawiamy dwie nowe serie o nazwie TX3 i DX3 oraz cechy jakimi się charakteryzują.» Więcej