Zestawy zasilające P17 Tempra
P17 PUSZKA 220 X 125
ref. 057710
72,54 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 056601
417,29 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A-400 V-3P+Z IP44
ref. 056605
435,47 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/400 V/3P+N+Z IP44
ref. 056606
470,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 056609
523,22 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 056613
466,33 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 056614
522,68 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A-230 V-2P+Z IP55
ref. 056621
471,78 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A-400 V-3P+Z IP55
ref. 056625
480,45 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 056626
526,12 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 056629
484,26 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 056633
553,22 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 056634
610,27 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 057221
326,08 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 057229
366,58 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 057233
428,92 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 057234
454,52 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 PODST. ZEST. 3 POKR. 280 X 125
ref. 057704
429,31 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 PODST. ZEST. NA 2 POKR. 220 X 150
ref. 057705
269,49 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
P17 PODST. ZEST. NA 3 POKR. 220 X 150
ref. 057706
401,95 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook