Zestawy wideodomofonowe
DODATKOWY APARAT GŁOŚNOMÓWIĄCY 3.5"
ref. 369105
460 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DODATKOWY PANEL ZEWNĘTRZNY WIDEO DO ZESTAWÓW 369110 i 369220
ref. 369339
626 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 369300
1645 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 369310
1645 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 369210
1322 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 1-RODZINNY Z APARATEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM 7cali BIAŁYM
ref. 369200
1322 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 1-RODZINNY Z APARATEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM 3.5cala
ref. 369100
962,96 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 1-RODZINNY Z WIDEODOMOFONEM LUSTRZANYM 7"
ref. 369220
1267 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 369305
produkt wycofany
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 369315
981 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 1-RODZINNY Z WIDEODOMOFONEM 4,3"
ref. 369110
995 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z wideodomofonem Classe 300 SMART wi-fi (jasnym) i panelem zewnętrznym Linia 3000 z czytnikiem zbliżeniowym
ref. 363911
3375 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DODATKOWY APARAT GŁOŚNOMÓWIĄCY 7 CALI  - BIAŁY
ref. 369205
652 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DODATKOWY APARAT GŁOŚNOMÓWIĄCY 7 CALI  - CZARNY
ref. 369215
652 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WIDEODOMOFON DODATKOWY LUSTRZANY 7" DO ROZBUDOWY ZESTAWÓW 369xxx
ref. 369225
663 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DODATKOWA KAMERA ZEWNĘTRZNA DO ZESTAWÓW 369110 i 369220
ref. 369400
293 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WIDEODOMOFON DODATKOWY 4,3" DO ROZBUDOWY ZESTAWÓW 369xxx
ref. 369115
436 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 1-RODZINNY Z WIDEODOMOFONEM LUSTRZANYM 7" - BIAŁY
ref. 369230
1267 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WIDEODOMOFON DODATKOWY LUSTRZANY 7" DO ROZBUDOWY ZESTAWÓW 369xxx - BIAŁY
ref. 369235
663 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook