Zasilacze Line interactive
UPS NIKY 800 VA LINE INTERACTIVE.IEC. SCHUKO. USB
ref. 310010
587,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS NIKY 800 VA IEC. USB
ref. 310003
587,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS NIKY 600 VA IEC. USB
ref. 310002
429,24 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS NIKY 600 VA LINE INTERACTIVE.IEC. SCHUKO. USB
ref. 310009
429,24 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS NIKY 1000 VA IEC. USB
ref. 310004
979,97 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS NIKY 1500 VA IEC. USB
ref. 310005
1012,34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS NIKY S 1000 VA IEC. USB. 232
ref. 310006
1565,52 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS NIKY S 2000 VA IEC. USB
ref. 310007
2350,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS NIKY S 3000 VA IEC. USB. 232
ref. 310008
2822,84 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS NIKY 1000 VA SCHUKO. 232
ref. 310013
979,97 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS NIKY 1500 VA SCHUKO. 232
ref. 310014
1012,34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS NIKY S 1500 VA IEC.  SCHUKO.USB. 232
ref. 310020
1875,94 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Keor Multiplug UPS 1f Line-Interactive 600VA
ref.
390 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Keor Multiplug UPS 1f Line-Interactive 800VA
ref. 310084
490 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook