Zasilacze Konwencjonalne
UPS DAKER DK DODATKOWA ŁADOWARKA 1000 W
ref. 310954
1390,29 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS DAKER DK ZESTAW INSTALACYJNY DLA 19 cali RACK
ref. 310952
252,85 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS Daker DK Plus+ 1kVA 10min.
ref. 310170
2336,39 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS Daker DK Plus+ 2kVA 10min.
ref. 310171
3988,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS Daker DK Plus+ 3kVA 8min.
ref. 310172
4896,92 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS Daker DK Plus+ 5kVA 5min.
ref. 310173
8525,33 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS Daker DK Plus+ 6kVA 4min.
ref. 310174
9956,41 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS Daker DK Plus+ 5kVA 0min.
ref. 310175
7105,65 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS Daker DK Plus+ 6kVA 0min.
ref. 310176
8839,42 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS Daker DK Plus+ 10kVA 0min.
ref. 310177
10978,48 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS Daker DK Plus+ 10kVA 3/1 0min.
ref. 310178
11248,97 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS DAKER DK PANEL BATERYJNY 2U PUSTY
ref. 310752
produkt wycofany
 
ref. 310879
zapytaj o cenę
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 310880
zapytaj o cenę
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 310885
zapytaj o cenę
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 310891
zapytaj o cenę
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 310893
zapytaj o cenę
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UPS Akcesoria - Czujnik temp. i wilg. dla CS121. CS121K oraz SiteSwitch 4
ref. 310898
zapytaj o cenę
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 310899
zapytaj o cenę
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 310900
zapytaj o cenę
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook