Wyposażenie wspólne szaf przemysłowych
ADAPTER SZYN C T DO BEZPIECZNIKÓW
ref. 036466
6,16 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ALTIS UCHWYT-OBEJMA KABLOWA NIERDZEWNA
ref. 034738
144,83 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WENTYLATOR Z FILTREM 40 M3_H 230 V
ref. 034850
458,45 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 048024
248,07 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ALTIS REZYSTOR GRZEJNY 350 W
ref. 034806
2108,67 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UCHWYT SZYN - METALOWY WKRĘT ŚRUBA 4 mm
ref. 036461
4,99 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 036462
4,48 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 036463
5,8 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ATLANTIC KOREK ZAMKA Z KLUCZEM
ref. 036806
92,81 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
UCHWYT DO SZYN SKOSEM 45 STOPNI
ref. 039449
34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 036450
1,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 036452
2 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PŁYTA PEŁNA DO SZAFY 300 X 220
ref. 036049
46,67 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZESTAW OŚWIETLENIOWY ATLANTIC 8 W_230 V
ref. 036312
567,99 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 036451
1,96 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
KRATKA WENTYLACYJNA PLASTIKOWA 325 X 325
ref. 034836
242,25 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ALTIS PRZEWÓD MASY 25 MM2
ref. 034797
33,37 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ALTIS PRZEWÓD MASY 16 MM2
ref. 034796
22,21 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WENTYLATOR WEWNĘTRZNY 160 M3_H
ref. 036574
498,01 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ALTIS TERMOSTAT POWIETRZA
ref. 034847
356,01 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook