Wyłączniki nadprądowe S 320 serii DX³
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 80A 10000A SERII DX3
ref. 409362
1154,65 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C80 4P 80 A 25KA DX3
ref. 409801
1211,28 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 100A 10000A SERII DX3
ref. 409363
1213,86 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C100 4P 100 A 25KA DX3
ref. 409802
1252,09 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 125A 10000A SERII DX3
ref. 409364
1406,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C125 4P 125 A 25KA DX3
ref. 409803
1448,71 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C40 4P 40 A 25KA DX3
ref. 409798
635,97 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C63 4P 63 A 25KA DX3
ref. 409800
781,27 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C50 4P 50 A 50KA DX3
ref. 410179
1853,42 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C63 4P 63 A 50KA DX3
ref. 410180
1868,36 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C50 4P 50 A 25KA DX3
ref. 409799
723,2 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C25 4P 25 A 50KA DX3
ref. 410176
1718,9 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C32 4P 32 A 25KA DX3
ref. 409797
597,87 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C32 4P 32 A 50KA DX3
ref. 410177
1778,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C20 4P 20 A 50KA DX3
ref. 410175
1644,17 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C40 4P 40 A 50KA DX3
ref. 410178
1838,48 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C16 4P 16 A 50KA DX3
ref. 410174
1464,8 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁ. NADPR. S324 C10 4P 10 A 50KA DX3
ref. 410173
1449,86 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 406280
243,93 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 230V AC DLA TX3. DX3 I FRX 300
ref. 406282
202,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook