Wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 serii TX³
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 20A 3P
ref. 406457
81,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 63A 6000A SERII TX3
ref. 403568
275,99 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P D 50A 6000A SERII TX3
ref. 403777
295,63 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 403776
242,53 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P D 32A 6000A SERII TX3
ref. 403775
197,07 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 403771
177,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P D 25A 6000A SERII TX3
ref. 403774
180,34 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 40A 6000A SERII TX3
ref. 403421
196,72 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 40A 6000A SERII TX3
ref. 403566
208,42 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 40A 10000A SERII TX3
ref. 404158
501,98 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 40A 10000A SERII TX3
ref. 404260
521,19 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 50A 6000A SERII TX3
ref. 403567
271,72 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 403767
197,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 403766
197,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 403765
197,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 32A 6000A SERII TX3
ref. 403420
164,59 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 32A 10000A SERII TX3
ref. 404157
371,28 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 32A 6000A SERII TX3
ref. 403565
175,19 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 32A 10000A SERII TX3
ref. 404259
414,13 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 63A 6000A SERII TX3
ref. 403423
273,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook