Wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 serii DX³
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 80A 10000A SERII DX3
ref. 409362
1154,65 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 100A 10000A SERII DX3
ref. 409363
1213,86 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 125A 10000A SERII DX3
ref. 409364
1406,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 80A 10000A SERII DX3
ref. 409280
873,39 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 125A 10000A SERII DX3
ref. 409282
1065,84 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 100A 10000A SERII DX3
ref. 409281
1006,63 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 409534
308,46 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 409535
308,46 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 50A 6000A SERII DX3
ref. 407933
332,93 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 63A 10000A SERII DX3
ref. 409342
689,52 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 63A 6000A SERII DX3
ref. 407934
338,15 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 63A 10000A SERII DX3
ref. 409071
648,93 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 63A 6000A SERII DX3
ref. 407630
302,21 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P C 50A 10000A SERII DX3
ref. 409341
617,13 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 50A 10000A SERII DX3
ref. 409070
581,18 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P B 50A 6000A SERII DX3
ref. 407629
305,68 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 409536
308,46 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P D 32A 6000A SERII DX3
ref. 408150
237,63 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P D 63A 6000A SERII DX3
ref. 408153
438,89 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 4P B 40A 10000A SERII DX3
ref. 409069
512,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook