Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe DPX³
NAPĘD OBROTOWY POŚREDNI IP55 DPX 630
ref. 026281
1674,96 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 422623
563,03 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 422236
120,56 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DPX3 630-1600 WYZWALACZ PODNAP. 230 V AC
ref. 422248
587,93 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZAMKNIĘCIE RONIS W WERSJI WTYKOWEJ DPX3
ref. 421045
1103,18 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DPX3 630-1600 WYZWALACZ PODNAP. 24 V AC
ref. 422245
587,93 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DPX3 630-1600 WYZWALACZ PODNAP. 48 V DC
ref. 422246
587,93 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 422247
587,93 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DPX3 630-1600 WYZWALACZ PODNAP. 24 V DC
ref. 422244
587,93 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 422590
72,53 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DPX3 ZASILACZ POMOCNICZY 24 V AC_DC
ref. 421083
415,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
NAPĘD SILNIKOWY CZOŁOWY 24-230V DPX3160-250
ref. 421061
2116,98 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZACISKI KLATKOWE DPX 1250_1600 4 X 240 MM2
ref. 026270
682,67 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZAMEK RONIS DO NAPĘDU SILNIKOWEGO BOCZNEGO DPX3
ref. 421065
1109,43 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DPX3 630-1600 WYZWALACZ WZROST. 110 V AC_DC
ref. 422241
280,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DPX3 630-1600 WYZWALACZ WZROST. 230 V AC_DC
ref. 422242
261,6 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DPX3 630-1600 WYZWALACZ WZROST. 400 V AC_DC
ref. 422243
280,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 422239
373,65 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
DPX3 630-1600 WYZWALACZ WZROST. 48 V AC_DC
ref. 422240
280,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ZAMEK PROFALUX W WERSJI STYKOWE DPX3
ref. 421046
1049,07 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook