Wyłączniki DPX³ 250, z zab. r-pr., wyzwalacz elektroniczny
Wyłącznik DPX³ 250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 100A 25kA
ref. 420325
6316,1 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 160A 25KA
ref. 420327
7244,93 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 250A 25KA
ref. 420329
7533,19 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 100A 36KA
ref. 420355
6610,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 160A 36KA
ref. 420357
7264,14 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 250A 36KA
ref. 420359
7552,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 100A 50KA
ref. 420385
6668,4 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 160A 50KA
ref. 420387
7494,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 250A 50KA
ref. 420389
7805,66 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 100A 70KA
ref. 420657
6830,73 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 160A 70KA
ref. 420658
7461,94 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL Z ZAB. R-PR. 4P 250A 70KA
ref. 420659
8026,36 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook