Wyłączniki DPX³ 250, z funkcją pomiarów, wyzwalacz elektroniczny
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 100A 25KA
ref. 420405
4150,77 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 160A 25KA
ref. 420407
4394,23 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 250A 25KA
ref. 420409
4922,06 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 4P 100A 25KA
ref. 420415
4334,85 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX 3250 EL+P 4P 160A 25KA
ref. 420417
4697,74 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 4P 250A 25KA
ref. 420419
5394,78 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 100A 36KA
ref. 420435
4348,04 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 160A 36KA
ref. 420437
4589,53 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3? 250 EL+P 3P 250A 36KA
ref. 420439
5218,96 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 4P 100A 36KA
ref. 420445
4511,67 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 4P 160A 36KA
ref. 420447
5126,6 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 4P 250A 36KA
ref. 420449
6070,11 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 100A 50KA
ref. 420465
4447,02 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 160A 50KA
ref. 420467
4763,72 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 250A 50KA
ref. 420469
5436,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 4P 100A 50KA
ref. 420475
4994,64 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 4P 160A 50KA
ref. 420477
5792,99 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 4P 250A 50KA
ref. 420479
7042,1 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 100A 70KA
ref. 420667
4499,48 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL+P 3P 160A 70KA
ref. 420668
4866,39 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook